AM574x 工业开发套件 (IDK)

(正在供货) TMDSIDK574

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The AM574x Industrial Development Kit (IDK) is a development platform for evaluating the industrial communication and control capabilities of Sitara AM574x/2x processors for applications in factory automation, drives, robotics, grid infrastructure, and more. AM574x/2x processors include dual PRU-ICSS (Programmable Real-time Unit for Industrial Communications) sub-systems which can be used for industrial Ethernet protocols such as Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, and others. The TMDXIDK574 breaks out six ports of Ethernet, four of which can be used concurrently: 2x Gb Ethernet ports and 2x 10/100 Ethernet ports from the PRU-ICSS subsystems.

特性

  • 2 EVEs
  • 4 Ethernet ports with concurrent operation including 2 from PRU-ICSS
  • DDR3 with ECC
  • Profibus connection, EtherCAT and RS485 Headers
  • On-board eMMC
  • Mini PCIe, USB3, and HDMI connectors
  • As of 01/21/2019 this board comes with a superset for AM5749/AM5748/AM5746/AM5728/AM5726

包含项目

  • Assembled IDK
  • uSD card
  • USB-to-serial debug cable
  • SD to SD adapter
  • Documentation

Not Included


  • Power supply (not included)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 结帐选项 状态

TMDSIDK574:
AM574x Industrial Development Kit (IDK)

$959.00(USD)


无此商品 ACTIVE

TMDXIDK57X-LCD :
AM57x IDK LCD Kit

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM57X :
Linux-RT Processor SDK for AM57x

免费


无此商品 ACTIVE

PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X :
RTOS Processor SDK for AM57x

免费


无此商品 ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1688 2018年 3月 7日
白皮书 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1349 2019年 2月 26日
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 23642 2018年 7月 16日
ZIP 352 2018年 6月 25日
ZIP 1464 2018年 6月 25日
ZIP 1613 2018年 6月 25日
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
适用于 Sitara 处理器的 PRU-ICSS 工业软件  PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW  软件库 
适用于 AM57X Sitara™ 处理器的处理器 SDK  PROCESSOR-SDK-AM57X  软件开发套件 (SDK) 

开发工具 (3)

名称 器件型号 工具类型
Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors  CLOCKTREETOOL  计算工具 
用于 ARM® 和 F2837xD 微控制器的引脚复用实用程序  PINMUXTOOL  计算工具 
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
AM57x IDK LCD 套件  TMDXIDK57X-LCD  评估模块和开发板 

TI 器件 (6)

器件型号 名称 产品系列
AM5726  Sitara 处理器: 双核 ARM Cortex-A15 和 DSP  Sitara 处理器 
AM5728  Sitara 处理器  Sitara 处理器 
AM5746  Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,支持 ECC 的 DDR 和安全引导  Sitara 处理器 
AM5748  Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,多媒体、支持 ECC 的 DDR 和安全引导  Sitara 处理器 
AM5749  Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,多媒体、支持 ECC 的 DDR、安全引导和深度学习  Sitara 处理器 
TPS659037  TPS659037 用于处理器的电源管理单元 (PMU)  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs