HV LLC 谐振开发者套件
TMDSHVRESLLCKIT
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

注意:此设备在高电压和大电流条件下工作,可能导致触电危险。在购买和使用该设备之前,请务必了解所有必要的安全操作规程并严格遵循这些规程进行操作。

TMDSHVRESLLCKIT 是基于 DIMM100 controlCARD 的主板评估模块,使用 Piccolo F28027 对具有额外同步整流的 300W 谐振 LLC 半桥直流/直流转换器进行数字控制。谐振 LLC 电源拓扑的可贵之处在于其固有的高效率,这一特性得益于高频率低损耗谐振开关。但是,实现这种功率转换器充满挑战,因为其控制理论基于转换器的频率调制,而非更常见的占空比调制。该解决方案逐步指导用户解决谐振 LLC 半桥转换器的复杂问题,结合软件和硬件设计方法实现一个完整的高性能转换器。此设计采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器作为其数字控制器;此微控制器使谐振转换器在宽负载范围内的工作效率大于 90%,且峰值效率大于 93%。

特性
  • 对谐振 LLC 半桥直流/直流转换器进行基于微控制器的全面控制
  • 375-405V 直流输入,12V 直流输出,25A 额定输出 (300W)
  • 宽负载范围内的效率大于 90% 且峰值效率大于 93%
  • 支持同步整流,提高功效
  • 面向整个负载范围的零电压开关,提高效率和可靠性

软件特性

  • 免费下载 Code Composer Studio IDE
  • 免费下载用于器件驱动程序和示例项目的 controlSUITE
  • 用于初步设计评估的便利 GUI 以及用于深入评估的详细分步说明文档
  • 分步指南详细介绍基础软件的实施

开始使用

  • 遵循本套件所含的快速入门指南
  • 或包括在位于 C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSHVRESLLCKIT_v1.0 的 controlSUITE 中

包含项目

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TMDSHVRESLLCKIT:
HV Resonant LLC Developer’s Kit

$400.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1010 2013年 7月 26日 下载英文版本
PDF 527 2013年 4月 12日 下载英文版本
白皮书 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1861 2012年 8月 21日 下载英文版本
PDF 904 2017年 2月 2日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具  CONTROLSUITE  软件库 

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
Piccolo controlCARD  TMDSCNCD28027  评估模块和开发板 

TI 器件 (6)

器件型号 名称 产品系列
TMS320F28020  具有 40MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28021  具有 40MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28022  具有 50MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28023  具有 50MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28026  具有 60MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28027  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章