高电压电机控制和 PFC 开发者套件 TMDSHVMTRPFCKIT (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

查看   查看 TMDSHVMTRPFCKIT

注意:此设备在高电压和大电流条件下工作,可能导致触电危险。在购买和使用该设备之前,请务必了解所有必要的安全操作规程并严格遵循这些规程进行操作。

高压电机控制和 PFC 开发者套件提供了一个在高压环境中评估 Piccolo 或 Delfino 微控制器和 TI 模拟的简单开源方式。单个 MCU 可以控制功率因数校正 (PFC) 级和电机控制级。PFC 采用线路电平交流输入(~110 至 ~240VAC)和高达 750 瓦的输出功率,通过闭环控制调节。电机驱动器级可以从 PFC 或独立功率级驱动,可接受高达 400V 并输出高达 1.5 千瓦的功率。电机驱动器级能够驱动最常见的三相电机:交流感应电机、无刷直流电机和永磁同步电机。微控制器采用有传感器和无传感器反电动势技术来控制使用闭环控制(梯形、V/F 或 FOC)的每种电机。

安装 controlSUITE 后即可访问所有软件、说明文档和硬件文档。

特性
  • 支持三种无刷电机类型,即交流感应电机、永久磁性同步电机、无刷直流电机
  • 可用于 Piccolo 和 Delfino F2833x 器件
  • 1.5 千瓦电机驱动器级
  • 750W 功率因数校正级
  • 用于功率因数校正级的完整源码软件
  • 用于控制全部三类电机的完整源码软件
  • 用于最新软件观测器和高频注入初始位置检测技术的基于库的软件
  • Piccolo F28035 和 Delfino F28335 controlCARD
  • 完整源码硬件,包括原理图、BOM 和光绘文件
  • 各类电机由 TI 直接提供。

 

数字电机控制配件

与高电压 PFC 和电机控制开发者套件兼容

  • 用于 TMDSHVMTRPFCKIT 的永磁同步电机:HVPMSMMTR
  • 用于 TMDSHVMTRPFCKIT 的无刷 DC 电机:HVBLDCMTR

 

PSIM® 配套仿真

与高电压 PFC 和电机控制开发者套件兼容高电压电机控制和 PFC 开发者套件已在 PSIM® 中建模。已开发 BLDC、交流感应和 PMSM 电机控制的配套示例。这些配套示例使用与应用手册及其编译级别相匹配的有传感器或无传感器算法实现 FOC 或梯形控制。

嵌入式代码可通过原理图自动生成,并直接输入到 CCS 用以安装启用 HVMC Dev 套件。激活后,配有数字、电机、SimCoder、F2803x 和 F2833x 目标的 PSIM Professional 可供使用两个月。


包含项目

  • Piccolo TMDSCNCD28035 controlCARD
  • Delfino TMDSCNCD28335 controlCARD
  • High Voltage Motor Control Development Board
  • Universal AC Cables
  • USB cable
  • DC Power adapter

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态 主机   当前版本   版本日期  

TMDSHVMTRPFCKIT:
High Voltage PFC and Motor Control Developers Kit

$699.00(USD)


ACTIVE PC   1.1   12/7/2009  

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2317 2019年 2月 1日 下载英文版本 (Rev.M)
应用手册 (11)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1990 2013年 9月 18日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
PDF 1887 2013年 9月 18日 下载英文版本
PDF 1980 2013年 9月 16日 下载英文版本
PDF 2077 2013年 9月 16日 下载英文版本
PDF 2072 2013年 9月 16日 下载英文版本
PDF 1936 2013年 9月 16日 下载英文版本
PDF 1729 2013年 8月 16日 下载英文版本
PDF 1980 2013年 8月 8日 下载英文版本
PDF 1800 2015年 9月 14日
PDF 1826 2013年 10月 29日
PDF 1880 2013年 10月 29日
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 572 2014年 3月 10日 下载英文版本
PDF 130 2012年 5月 29日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 841 2018年 11月 5日
更多文献资料 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4491 2012年 7月 2日
PDF 3243 2012年 5月 30日
PDF 39 2019年 1月 2日
PDF 744 2010年 3月 17日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章