HV 无桥接 PFC 开发者套件 TMDSHVBLPFCKIT (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

注意:此设备在高电压和大电流条件下工作,可能导致触电危险。在购买和使用该设备之前,请务必了解所有必要的安全操作规程并严格遵循这些规程进行操作。

TMDSHVBLPFCKIT 是一个基于 DIMM100 controlCARD 的主板评估模块,采用了 Piccolo F28035。这一无桥功率因数校正套件专为设计高功率交流到直流整流系统的设计人员准备。此套件可对 PFC 功率级别进行全面的数字控制,且支持 95-260Vrms (AC) 输入和 400VDC/300W 输出。此套件的完整文档包括原理图和用户指南,以及针对电流控制回路、电压控制回路、过压保护、软启动和浪涌电流限制的软件包。

特性

硬件特性

  • 输入电压(交流线路):95V(最小值)至 240V(最大值),47~63Hz
  • 400Vdc 输出
  • 300W 输出功率
  • 满载效率大于 93%
  • 50% 或更大负载下的功率因数:0.98(最小值)
  • PWM 频率为 200kHz

软件特性

开始使用

  • 请遵循本套件所含
  • 或 C:\ti\controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0 下 controlSUITE 中的快速入门指南

包含项目

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TMDSHVBLPFCKIT:
HV Bridgeless PFC Developers Kit

$450.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1861 2012年 8月 21日 下载英文版本
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具  CONTROLSUITE  软件库 

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
Piccolo TMS320F28035 隔离式 controlCARD  TMDSCNCD28035ISO  评估模块和开发板 

TI 器件 (6)

器件型号 名称 产品系列
TMS320F28030  具有 60MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28031  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28032  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28033  具有 60MHz 频率、64KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28034  具有 60MHz 频率、128KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28035  具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章