AM35x 评估模块 (EVM)
TMDSEVM3517C
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档

描述

The AM35x Evaluation Module (EVM) enables developers to immediately start evaluating AM35x processors (AM3505, AM3517) and begin building industrial applications such as single board computers, data terminals, point of sale/service, digital signage and numerous other products requiring high performance.

The EVM now features the new AM3517 device with dedicated cryptography hardware accelerators that increase encryption performance without utilizing valuable ARM headroom, optimizing secure protocols such as SSL, SSH, WPA Supplicant, WPS, OCF-Linux among others.

特性
Hardware Software Connectivity
  • AM3517 Sitara ARM Processor with cryptography hardware accelerators
  • 256MB DDR2
  • TPS65023 Power management IC
  • 4.3" WQVGA LCD panel with 4-wire resistive touchscreen
  • Wireless (WiFi/BT) connectivity via WL1271
  • Linux EZ SDK
  • Android SDK
  • 10/100 Ethernet MAC (1)
  • UART (1)
  • WiFi/BT (1)
  • SD/MMC (1)
  • USB2.0 OTG/HOST (1/1)
  • Audio in/out
  • JTAG
  • CAN Controller (1)

Having Issues?
Step 1 Step 2 Step 3
EZ 1-2-3 Design Companions AM35x E2E Forum RMA

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态 主机   操作系统   当前版本   版本日期  

TMDSEVM3517C:
AM35x Evaluation Module (EVM)

$399.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE N/A   N/A   v1.0   01 JUN 2012  

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
勘误表 (1)
标题 日期 类型
AM35x EVM Errata 2012年 6月 27日
用户指南 (1)
标题 日期 类型
AM35x Hardware User Guide 2012年 6月 4日
第三方文档 (1)
标题 日期 类型
Technical Documentation & Schematics for AM3517 EVM - user will need to set up a name and password on the LogicPD site before accessing files. 2012年 12月 11日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (4)

名称 器件型号 软件类型
Adobe Flash 插件 - 用于 TI ARM CortexA8 器件的评估和演示  ADOBEFLASH-A8  应用软件与框架 
演示 - AM35x 应用示例和演示代码  DEMOAPP-AM35X  应用软件与框架 
用于 AM35x 微处理器的 Linux 软件开发套件 (SDK)  LINUXSDK-AM35X  软件开发套件 (SDK) 
用于 Sitara 微处理器的 Android 开发套件  ANDROIDSDK-SITARA  软件开发套件 (SDK) 

开发工具 (2)

名称 器件型号 工具类型
用于 ARM® 和 F2837xD 微控制器的引脚复用实用程序  PINMUXTOOL  计算工具 
用于 AM35x、AM37x、DM37x 和 OMAP35x 器件的 FlashTool  FLASHTOOL  闪存编程工具 

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
AM3505  Sitara 处理器  Sitara 处理器 
AM3517  Sitara 处理器  Sitara 处理器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章