DC/DC LED 开发者套件 TMDSDCDCLEDKIT (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

查看   查看 TMDSDCDCLEDKIT

LED DC/DC 开发者套件包含可对数字控制的 LED DC/DC 系统进行实验与开发的所有硬件和软件。该套件基于 Piccolo 微处理器和 controlCARD 开发平台。一个 Piccolo MCU 就可以直接控制 DC/DC 功率级以及 8 个 LED 灯串。该开发板接受 12-48V 的直流输入电压,可采用 SEPIC DC/DC 拓扑将输入电压降压或升压到所需的电压水平。然后该电压会馈送至四个 LED 驱动级,每个驱动级可以驱动两个功耗分别高达 30 瓦的 LED 灯串发光。该套件包含可用于 DC/DC 级和 LED 照明级的闭环、开放源码软件。该硬件套件也全部是开放源码,还免费提供光绘、原理图和 BOM。有关详细信息,请参阅该套件的快速入门指南。。

安装 controlSUITE 后即可访问所有软件、说明文档和硬件文档。

特性
  • 12-48V 直流输入电压至 50V SEPIC DC/DC 级直流输出电压
  • 4 个 LED 驱动器级,每个驱动器级驱动两个功率分别为 30 瓦的灯串发光
  • LED 驱动器级可从外部获取电源。
  • 基于 Piccolo 的 controlCARD 开发平台
  • 开放源码软件,包括光绘文件、原理图和 BOM
  • 闭环 DC/DC 和 LED 驱动软件,附带源码和说明文档


  • 安装 controlSUITE 后即可访问所有软件、说明文档和硬件文档。
    包含项目

    • DC/DC LED Lighting power board
    • Piccolo F28035 controlCARD
    • LED panel
    • 12V power adapter
    • Banana Plug Cable
    • USB Cable
    • USB drive with GUI executable

    立即订购
    器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

    TMDSDCDCLEDKIT:
    DC/DC LED Developers Kit

    $379.00(USD)


    价格可能会不同



    ACTIVE

    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

    技术文档
    更多文献资料 (2)
    标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
    PDF 38 2019年 1月 2日
    PDF 895 2010年 5月 10日
    相关产品

    软件 (1)

    名称 器件型号 软件类型
    controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具  CONTROLSUITE  软件库 

    设计套件与评估模块  ( 2 )

    名称 器件型号 工具类型
    F28035 Piccolo ControlCARD  TMDSCNCD28035  评估模块和开发板 
    Multi-DC/DC 彩色 LED 套件  TMDSRGBLEDKIT  评估模块和开发板 

    TI 器件 (6)

    器件型号 名称 产品系列
    TMS320F28030  具有 60MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
    TMS320F28031  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
    TMS320F28032  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
    TMS320F28033  具有 60MHz 频率、64KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
    TMS320F28034  具有 60MHz 频率、128KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
    TMS320F28035  具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 

    支持与培训

    搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

    从 TI 专家处搜索答案

    由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
    请详见网站使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

    技术文章