F28M36 Concerto 控制卡 TMDSCNCD28M36 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The C2000 controlCARDs from Texas Instruments are ideal products for initial software development and short run builds for system prototypes, test stands, and many other projects that require easy access to high-performance controllers. The controlCARDs are complete board-level modules that utilize an industry-standard DIMM form factor to provide a low-profile single-board controller solution. The host system needs to provide only a single 5V power rail to the controlCARD for it to be fully functional.

The DIMM 180 Control Cards require an adapter card - TMDSADAP180TO100 - to be compatible with existing C2000 Development Kits.

All software, documentation, and hardware documents can be accessed by installing controlSUITE.

特性
  • Isolated USB JTAG Interface (XDS100v2) Micro-USB, Ethernet, and MicroSD communication interfaces
  • 180-pin DIMM Interface
  • Analog I/O, digital I/O and JTAG signals at DIMM interface
  • Single 5V power rail for full operation

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TMDSCNCD28M36:
F28M36 Concerto controlCARD

$275.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 666 2012年 10月 16日
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
180 至 100 引脚 DIMM 适配器  TMDSADAP180TO100  评估模块和开发板 

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
F28M36H33B2  F28M36Hx Concerto 微控制器  微控制器 (MCU) 
F28M36H53B2  F28M36Hx Concerto 微控制器  微控制器 (MCU) 
F28M36P53C2  F28M36Px Concerto 微处理器  微控制器 (MCU) 
F28M36P63C2  F28M36Px Concerto 微处理器  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章