F28388D controlCARD 评估模块 TMDSCNCD28388D (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

To get started developing with this controlCARD:
Step 1: Buy the controlCARD
Step 2: Follow the get started section
TMDXCNCD28388D is an HSEC180 controlCARD based evaluation and development tool for the  F2838x series of TI MCUs. controlCARDs are ideal to use for initial evaluation and system prototyping. controlCARDs are complete board-level modules that utilize one of two standard form factors (100-pin DIMM or 180-pin HSEC ) to provide a low-profile single-board controller solution. For first evaluation controlCARDs are often purchased bundled with a baseboard or bundled in an application kit.

特性
Hardware Features
  • TMDXCNCD28388D: TMX320F28388D HSEC180 based controlCARD
    • Isolated XDS100v2 USB-to-JTAG Debug Probe enables real-time in-system programming and debugging
  • Analog I/O, digital I/O and JTAG signals at standard 180-pin HSEC interface
  • 2-Port EtherCAT Slave Controller
  • Ethernet connector
  • Hardware Files are in C2000Ware at boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D
Software Features
Get Started

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

TMDXDOCK28388D:
Delfino F28388D experimenter’s kit (controlCARD and docking station) bundle


ACTIVE

TMDXCNCD28388D:
F28388D controlCARD evaluation module

$249.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4295 2019年 5月 22日
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 470 2019年 5月 17日
PDF 2091 2019年 5月 2日
更多文献资料 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 48 2019年 6月 4日
PDF 48 2019年 6月 4日
PDF 202 2019年 5月 15日
相关产品

软件 (3)

名称 器件型号 软件类型
适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware  C2000WARE  软件库 
适用于 C2000 MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)  C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK  软件开发套件 (SDK) 
适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)  C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK  软件开发套件 (SDK) 

TI 器件 (6)

器件型号 名称 产品系列
TMS320F28384D  具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、以太网的 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28384S  具有连接管理器、1 个 C28x+CLA CPU、1.0MB 闪存、FPU64、以太网的 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28386D  具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、以太网的 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28386S  具有连接管理器、1 个 C28x+CLA CPU、1.0MB 闪存、FPU64、CLB、以太网的 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28388D  具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、以太网、EtherCAT 的 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28388S  具有连接管理器、1 个 C28x+CLA CPU、1.0MB 闪存、FPU64、CLB、以太网、EtherCAT 的 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章