Piccolo controlCARD TMDSCNCD28027 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

TMDSCNCD28027 is a DIMM100 controlCARD based evaluation and development tool for the Piccolo F2802x series. controlCARDs are complete board-level modules that utilize one of two standard form factors (100-pin DIMM or 180-pin HSEC) to provide a low-profile single-board controller solution.

For first evaluation, controlCARDs are typically purchased bundled with a docking station or an application kit. The TMDSCNCD28027 control card requires a DIMM100 baseboard to function.

特性

Hardware Features

  • TMDSCNCD28027: TMS320F28027 DIMM100 based controlCARD
  • Small form factor
  • Isolated RS-232 interface
  • F28x analog I/O, digital I/O and JTAG signals to DIMM interface
  • 5V power and JTAG debug probe required from DIMM interface
  • Hardware Files are in C2000Ware at boards\controlCARDs\TMDSCNCD28027

 

Software Features

 

Get Started


包含项目

  • Piccolo F28027 controlCARD

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TMDSCNCD28027:
Piccolo controlCARD

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 4 )

名称 器件型号 工具类型
C2000 Piccolo LaunchPad  LAUNCHXL-F28027  开发套件 
C2000 解析器至数字转换套件  TMDSRSLVR  评估模块和开发板 
TMS320F28027 实验板套件  TMDSDOCK28027  评估模块和开发板 
启用了 Piccolo TMS320F28027FPTT、InstaSPIN™-FOC 的 controlCARD  TMDSCNCD28027F  评估模块和开发板 

TI 器件 (10)

器件型号 名称 产品系列
TMS320F28020  具有 40MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F28021  具有 40MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F28022  具有 50MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F280220  Piccolo 微控制器  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F28023  具有 50MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F280230  Piccolo 微控制器  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F28026  具有 60MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F280260  Piccolo 微控制器  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F28027  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F280270  Piccolo 微控制器  C2000 实时控制 MCU 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章