TMDSADP

自适应时钟 JTAG 仿真适配器

TMDSADP

立即订购

概述

TMDSADP1420 适配器 – 可将带有 14 引脚本机连接器的 TI 和第三方 XDS510 和 XDS560 类仿真器连接到带有紧凑型 (CTI) 20 引脚接头的 TMDXEVM6446 或客户电路板上。该适配器可改善信号完整性、转换电压,并可以选择提供自适应时钟。

TMDSADP1414 – 可将 TI 和第三方 XDS510 和 XDS560 类 14 引脚仿真器连接到带有 14 引脚 JTAG 接头的定制客户电路板。TMDSADP1414 适配器可改善信号完整性、转换电压,并可以选择提供自适应时钟。它与 TI 和第三方 XDS510 和 XDS560 类仿真器兼容;该仿真器带有 14 引脚本机连接器,可连接到带 14 引脚标准 JTAG 接头的目标板。

TMDSADP1460 仿真适配器板 – 可实现包含德州仪器 (TI) 60 引脚下一代仿真接口的目标板与传统的现场 14 引脚仿真硬件(例如 XDS510 和 XDS560)之间的搭配使用。如需更多相关信息,请参阅 60 引脚仿真接头技术参考 SPRU655A。

TMDSADPEMU-20A 适配器 – 一种小型印刷电路板适配器,顶部可连接 14 引脚和 20 引脚 (ARM) 仿真器。目标板侧连接器采用标准 20 引脚 ARM 配置。

TMDSADPEMU-20T 适配器 – 一种小型印刷电路板适配器,顶部可连接 14 引脚和 20 引脚 (ARM) 仿真器。目标板侧连接器采用 TI 20 CTI 配置。

BH-ADP-ISO14 – 用于将 TI 和第三方 14 引脚仿真器连接到带有 14 引脚 JTAG 接头的定制客户板。BH-ADP-ISO14 适配器旨在最大程度地减少和保护连接的设备(PC/仿真器/目标板)免受接地环路电压、恶劣环境和未经测试的新设计的影响。隔离适配器支持 3.3-5.0V 目标板,并且可与 TI 14 引脚 JTAG 连接一起使用。TI 之前以 TMDSADP1414-ISO 名称销售此工具。

特性

适配器特性
说明器件号仿真器接头目标接头RTCK 信号增强电压转换自适应时钟推荐用于
14 引脚仿真器到 14 引脚 TI JTAG 接头TMDSADP141414 TI14 TIXXXDM3x、DM2x、OMAP、DM644x 目标板
14 引脚仿真器到 20 引脚 TI JTAG 接头TMDSADP142014 TI20 TI (CTI)XXXDM6443/6446 目标板
14 引脚仿真器到 60 引脚高密度 TI JTAGTMDSADP146014 TI60 TI   C64x/DM64x/64x +目标板,带 60 引脚接头
20 引脚 ARM/14 引脚 TI 仿真器到 20 引脚 ARMTMDSADPEMU-20A20 ARM 或 14 TI20 ARMX  第三方 ARM 工具和 XDS510/XDS560 仿真器(DM644x 目标板)
20 引脚 ARM/14 引脚 TI 仿真器到 20 引脚 TI (CTI)TMDSADPEMU-20T20 ARM 或 14 TI20 TI (CTI)X  第三方 ARM 工具和 XDS510/XDS560 仿真器(DM644x 目标板)
  • 支持电压转换的适配器可满足 +3.3V 仿真器接口和 JTAG 目标板(需要低至 +1.8V 电压的接口)的需要。
  • 基于 TI ARM 的处理器的自适应时钟包括 8 个可选的延迟时钟选项
  • 适配器不需要修改目标板
  • 无需电源,由目标板供电

数字信号处理器 (DSP)
TMS320DM6443 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6446 达芬奇数字媒体片上系统

 

基于 Arm 的处理器
OMAP5912 应用处理器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

调试探针

TMDSADPEMU-20A — 自适应时钟 JTAG 仿真适配器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
调试探针

BH-ADP-ISO14 — Blackhawk 隔离适配器(14 引脚)- 由 Blackhawk DSP 提供

调试探针

BH-ADP-ISO20 — Blackhawk 隔离适配器(20 引脚)- 由 Blackhawk DSP 提供

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 7
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TMDSADP1414 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 TMDSADP1460 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 TMDSADP1420 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 TMDSADPEMU-20A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 Emulation and Trace Headers Technical Reference Manual (Rev. I) 2012年 8月 9日
更多文献资料 Emulation Wiki -- In-depth technical and "how-to" articles, FAQs, etc. 2011年 3月 24日
用户指南 JTAG Emulator Adapter Board Kit 14e-60t Quick Start Guide 2004年 7月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频