TLVM23625EVM

TLVM23625 2.5A 同步降压电源模块评估模块

TLVM23625EVM

立即订购

概述

TLVM23625 评估模块 (EVM) 可用于评估 TLVM23625 电源模块。该 EVM 支持对电源模块的多种配置。使用电气测试点可轻松验证电源稳压器的性能。TLVM23625EVM 的输出电压可配置为 1.8V 至 6V,负载电流高达 2.5A。以该 EVM 为基础,可对 TLVM23625 进行出色的布局和元件选择。

特性
  • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 可调输出电压范围为 1.8V 至 6V
  • 可调节开关频率范围:300kHz 至 2.2MHz
  • 差分输入 EMI 滤波器,用于合规性测试
电源模块(集成电感器)
TLVM23615 3-36V 输入 1-6V 输出 1.5A 同步降压电源模块 TLVM23625 3-36V 输入 1-6V 输出 2.5A 同步降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLVM23625EVM — TLVM23625 2.5A 同步降压电源模块评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TLVM23625EVM User's Guide PDF | HTML 2022年 12月 16日
证书 TLVM23625EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频