TLV70033EVM-503

TLV70033 200mA 低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TLV70033EVM-503

立即订购

概述

TLV70033EVM-503 可简化对采用 3.3V 输出的 DDC (2.9 x 2.9mm SOT23-5) 封装的 TLV70033 200mA、低 IQ、低压降稳压器的评估过程。

特性
  • 低成本
  • 借助 0.1µF 陶瓷输出电容实现稳定
  • 低功耗 IQ = 29µA
  • 2% 准确度
  • 低输出噪声,55mVRMS(无需旁路电容器)
  • 低 PSRR,在 1kHz 时为 80dB
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV700 具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 TLV700XX-Q1 汽车类 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 TLV702 具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 TLV702P 具有使能功能和主动输出放电功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 TLV712 具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低输出电压、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV70033EVM-503 — TLV70033 200mA 低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TLV700xxEVM-503 2009年 10月 30日
证书 TLV70033EVM-503 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频