TLV62595EVM-130

具有 1% 精度的 5.5V 输入、4A 输出降压转换器评估模块

TLV62595EVM-130

立即订购

概述

TLV62595EVM-130 评估模块 (EVM) 有助于评估具有 DCSControl™ 功能的 TLV62595 4A 降压转换器(采用了 1.5mm x 1.5mm QFN 封装)。此 EVM 通过 2.5V 至 5.5V 的输入电压输出 1.8V 的输出电压(精度为 1%),解决方案最大高度为 1mm。TLV62595 是一种高效的小型解决方案,适用于所有类型的设备(如固态硬盘 (SSD)、光学模块和便携设备)中的负载点 (POL) 转换器。

特性
  • 效率高达 97%
  • 1% 反馈或输出电压精度(整个温度范围)
  • 输出电流为 4A
  • 总解决方案尺寸为 34mm²
  • 引脚对引脚 2A、3A、4A 器件 (TPS62825、TPS62826、TPS62827)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TLV62595 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 输出精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV62595EVM-130 — 具有 1% 精度的 5.5V 输入、4A 输出降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TLV62595EVM-130 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 3月 10日
证书 TLV62595EVM-130 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 10月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频