TLV62150EVM-505
TLV62150EVM-505 评估模块
TLV62150EVM-505
概述
TLV62150 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62150 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 4V 至 17V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流高达 1A,采用 3mm x 3mm QFN 封装。DCS Control 拓扑可提供快速瞬态响应和高轻负载效率。此解决方案具有低 IQ,适用于电池供电型应用。
特性
- 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围非常适合 5V 或 12V 电压轨
- DCS Control 拓扑可提供快速瞬态响应和高轻负载效率
- 19μA 的低 IQ 有助于延长锂离子电池或其他电池的寿命
- 2.5mHz 的高开关频率支持使用小型电感器
- 使能引脚可提供电源时序控制
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TLV621x0 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 11月 8日 | |||
证书 | TLV62150EVM-505 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TLV62150x 采用 3x3 QFN 封装的 4V 至 17V 1A 降压转换器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2016年 10月 20日 |