TLV62085EVM-764
适用于采用 2mm x 2mm 封装的 3A 降压转换器的 EVM
TLV62085EVM-764
概述
TLV62085EVM-764 用于帮助用户轻松评估和测试 TLV62085 的操作和功能。此 EVM 可将最高 6V 的输入电压转换为 1.2V 的调节输出电压,输出电流高达 3A。TLV62085 实现了 62 mm² 的总解决方案尺寸。
特性
- 62mm2 解决方案总尺寸
- 输出电流 3A
- 高达 6V 的输入电压范围
- 1.2V 输出电压
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TLV62085EVM-764 User's Guide | 2015年 10月 26日 | |||
证书 | TLV62085EVM-764 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |