TLV320AIC3262EVM-U

TLV320AIC3262 评估模块

TLV320AIC3262EVM-U

立即订购

概述

TLV320AIC3262EVM-U 是一款用于 TLV320AIC3262 音频编解码器的完整评估模块,其采用低功耗立体声编解码器,具有第三代 miniDSP,集成 D 类扬声器、听筒驱动器和 DirectPath™ 立体声耳机输出。AIC3262 采用三个音频串行接口,同样支持与其他器件进行多种连接,如应用、蓝牙或基带处理器。

用户可采用几种方式了解、评估和控制 TLV320AIC3262。首先,AIC3262 Codec Control 是一款基于方框图的直观软件,可控制 TLV320AIC3262 提供的各种模拟选项。

其次,AIC3262 嵌入了两种功能强大的 DSP 引擎,称为 miniDSP。支持通过 TI 综合的 PurePath™ Studio 开发环境来进行 TLV320AIC3262 软件开发。PurePath ™ 是一款功能强大、简单易用的工具,旨在简化和加速 miniDSP 音频平台上的软件开发。图形开发环境 (GDE) 由一系列通用音频组件组成,其可被拖放至音频信号流并以图形的方式互连。然后,可通过此图形音频信号流汇编 miniDSP代码。至少在 5 分钟内即可创建完整的流程。可在几个小时之内完成完整的系统调优。用户可从数百个音频和语音组件中进行选择,例如噪声消除和回声抵消、多频带 DRC、低音增强、AGC 等等。

TLV320AIC3262EVM-U 可通过连接至计算机的一条 USB 电缆进行快速操作。USB 连接可提供电源、I2C/SPI 控制并通过 TAS1020B(板载 USB 微处理器)将音频数据传输至 TLV320AIC3262 音频编解码器。

特性
  • 用于 TLV320AIC3262 立体声音频编解码器的全功能评估板
  • 与 PC 的 USB 连接可以提供电源、控制和音频流数据,便于轻松评估
  • 通过各种类型的输入和输出连接器可以轻松获得所有输入和输出数字信号
  • 板载 SRC4392 可为光输入、光输出提供音频接口,以及采样频率转换的选项
  • 功能强大的时钟生成方案可为 TLV320AIC3262 提供多种输入时钟频率
  • 为所有音频串行接口提供足够多的连接,可实现与其他电路或器件的快速连接
  • 音频编解码器
    TLV320AIC3262 具有 miniDSP 立体声 D 类扬声器、DirectPath 耳机的低功耗立体声编解码器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    了解硬件、软件包以及相关文档

    硬件和软件包

    Develop with TLV320AIC3262

    了解详情

    仅订购此硬件

    评估板

    TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 评估模块

    登录以订购
    In stock / Out of stock
    数量限制:
    TI.com 上无现货
    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 2
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    证书 TLV320AIC3262EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    EVM 用户指南 TLV320AIC3262EVM User Guide (Rev. A) 2012年 3月 9日

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频