TLK10XXXSMAEVM

TLK10XXXSMAEVM - 用于 TLK10232 的 SMA 输出子板

TLK10XXXSMAEVM

立即订购

概述

The TLK10XXXSMAEVM SMA breakout daughterboard is used to for evaluation of the low-speed signals on the TLK10232EVM. SMA cables can be connected from the input signals to the output signals to create an external loopback situation, or to standard lab test equipment. The pinout is compatible with the TLK10002 EVM FPGA daughterboard and any variety of custom interface boards could be created for use with the TLK10232EVM motherboard.

特性
  • Supports evaluation of low speed data signals
  • Connects easily to motherboard via board-to-board connector
  • SMA connectors allow low-speed side data signals to interface with external laboratory test equipment
其他接口
TLK10232 具有交叉点开关的双通道 XAUI/10GBASE-KR 背板收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

TLK10XXXSMAEVM — TLK10XXXSMAEVM - 用于 TLK10232 的 SMA 输出子板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TLK10XXXSMAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TLK10232 EVM User's Guide 2013年 3月 7日
用户指南 TLK10232 EVM GUI User's Guide 2013年 3月 7日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TLK10232EVM 用于 TLK10232 的主板评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频