TLIN1021DEVM

具有 WAKE 和 INH 引脚的 TLIN1021-Q1 本地互联网络 (LIN) 收发器评估模块

TLIN1021DEVM

立即订购

概述

This EVM can be used to evaluate the TLINx021 family of devices. The LIN bus is easily accessed via the J3 and J5 connectora, along with VBAT and GND to make easy connections to real LIN systems. All logic signals are available through headers and test points, and modes are easily transitioned through the placement of the correct jumpers and a pushbutton circuit to wake the device up.

特性
  • Provides access to LIN bus, TXD, and RXD pins
  • Standby and Sleep mode can be easily accessed and transitioned via headers
  • Silkscreen is labeled thoroughly for easy use
  • Pushbutton circuit connected to WAKE pin for easy device wake from sleep mode
  • Separate header provided to connect pull-up voltage for logic pins
LIN 收发器
TLIN1021-Q1 具有 WAKE 和 INH 引脚的汽车本地互联网络 (LIN) 收发器 TLIN1021A-Q1 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器 TLIN2021-Q1 具有 WAKE/INH 引脚和 58V 总线故障保护功能的汽车本地互联网络 (LIN) 收发器 TLIN2021A-Q1 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLIN1021DEVM — 具有 WAKE 和 INH 引脚的 TLIN1021-Q1 本地互联网络 (LIN) 收发器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TLIN1021 EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
数据表 TLIN1021-Q1 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 6月 30日
数据表 TLIN2021-Q1 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 29日
EVM 用户指南 TLIN1039 Evaluation Module PDF | HTML 2020年 4月 28日
证书 TLIN1021DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 4月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频