TLA2024EVM-PDK
TLA2024 具有 VREF、振荡器、PGA 和 I2C 的 12 位 4 通道 Δ-Σ ADC 评估模块
TLA2024EVM-PDK
概述
TLA2024 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一款完整的解决方案,用于评估 TLA2024 超小型、低功耗 12 位精密模数转换器 (ADC)。通过 USB 连接和简单的软件接口提供电源和 I/O。模拟输入可连接至端子块,提供两路差分输入或四路单端输入。
特性
- USB 供电,无需外部电源
- 包括高精度 ADC 主板 (PAMBoard),可提供方便电力传输的 USB 通信接口和数字接口
- 易于使用的评估软件,适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 64 位操作系统、Linux® 64 位和 macOS® 操作系统
- TLA2024 EVM
- PAM 电路板
- Micro USB 电缆
Precision ADCs
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TLA2024EVM-PDK User's Guide | 2021年 2月 5日 | |||
证书 | TLA2024EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 2月 19日 | ||||
数据表 | TLA202x 成本经优化的超小型、12 位、系统监控 ADC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 11月 20日 |