TL5001EVM-097

具有可选 3.3V 或 5V 输出端口的 PWM 降压控制器

TL5001EVM-097

立即订购

概述

The Buck Converter Evaluation Module provides a method for evaluating the performance of a buck converter using the TL5001 pulse-width-modulation (PWM) controller coupled with a TPS2817 MOSFET driver.

特性

An EVM for the TL5001 PWM controller with a 9V to selectable 3.3 or 5V, 2.5A converter.

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器

 

低侧驱动器
TPS2817 具有 40V VDD 和有源上拉输入的 2A/2A 单路栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TL5001EVM-097 — 具有可选 3.3V 或 5V 输出端口的 PWM 降压控制器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TL5001EVM-097 3.3-V/5-V Selectable Output, 2.5-A Buck Converter User's Guide (Rev. B) 2001年 5月 25日
证书 TL5001EVM-097 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 Pulse-Width-Modulation Control Circuits 数据表 (Rev. F) 2002年 1月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频