TI robotic system learning kit MAX student starter code
TIRSLK-EVM-SW
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态 当前版本   版本日期   操作系统  

TIRSLK-EVM-SW-MAC:
TI-RSLK MAX get started software and code examples - Mac OS

免费



ACTIVE 01.00.01   24-Sep-2019   macOS  

TIRSLK-EVM-SW-LINUX:
TI-RSLK MAX getting started software and code examples - Linux OS

免费



ACTIVE 01.00.01   24-Sep-2019   Linux  

TIRSLK-EVM-SW-WIN:
TI-RSLK MAX getting started software and code examples - Windows OS

免费



ACTIVE 01.00.01   24-Sep-2019   Windows  
主要文档
Download - PDF Icon

描述

The main software package for the TI Robotics System Learning (TI-RSLK) MAX curriculum is this downloadable starter code. Each installer contains a zip file with about 50 code composer studio (CCS) projects that will need to be imported into CCS. These are described fully in module 1 of the curriculum.

Some of the example projects run out of the box and are intended to illustrate various functionalities of the SimpleLink™ MSP432P401R LaunchPad™ development kit. Starter projects for labs are included with names beginning with “Lab.”  Students will be developing code in these projects as part of the lab assignments in this curriculum.

技术文档
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2738 2019年 6月 17日
相关产品

软件开发 (3)

名称 器件型号 软件类型
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  IDE、配置、编译器和调试器 
SimpleLink Wi-Fi CC3100 软件开发套件 (SDK)  CC3100SDK  软件开发套件 (SDK) 
Bluetooth 低能耗软件协议栈  BLE-STACK  驱动程序和库 

硬件开发 (4)

名称 器件型号 工具类型
MSP432P401R LaunchPad  MSP-EXP432P401R  评估板 
SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack  CC3100BOOST  评估板 
TI SimpleLink 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack 插件模块  BOOSTXL-CC2650MA  评估板 
机器人系统学习套件 EVM  TIRSLK-EVM  评估板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章