TIPD204

低功耗数字可编程增益放大器参考设计

TIPD204

设计文件

概述

该简单的低成本数字可编程增益放大器设计可创建从 6dB (2V/V) 至 60dB (1000V/V) 的非反相增益。该设计基于一个通用运算放大器和一个数字电位器(作为增益设置元件之一)。使用标准 I2C 数字接口对该数字电位器进行控制。

特性
  • 数字编程增益范围:6dB - 60dB (2V/V - 1000V/V)
  • 使用 I2C 数字命令进行控制
  • 采用非易失性 EEPROM 存储器
  • 电源电压 ±2.7V 至 ±5.5V
  • 经验证的参考设计包含理论、计算误差分析、组件选择、PCB 布局和测量结果
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB13.PDF (488 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDCBH6.ZIP (937 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJ19.PDF (369 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJ20.PDF (201 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

OPA316单路、5.5V、10MHz、50mA 输出电流、低噪声 (11nV/√Hz)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
数字电位器

TPL0102-100具有 I2C 接口和非易失性存储器的 256 抽头双通道数字电位器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Low-Cost Digital Programmable Gain Amplifier Design Guide 2015年 11月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频