TIPD201

适用于汽车类电池组监控的隔离式分流/电压测量参考设计

TIPD201

设计文件

概述

此 TI 验证设计可提供适用于汽车电池组监测应用的原理、组件选择、TINA-TI 仿真、验证和测量性能、Altium 原理图、PCB 布局。此设计采用通过汽车 AEC-Q100 认证的 12 位、4 通道、1Msps SAR ADC ADS7950-Q1 及隔离式系统硬件设计。

这项具有四线分流电阻器的隔离式输入设计非常适合使用高低电压汽车电池组的此类应用。它可以用于监测电池组电流(从 -5A 到 +5A)和极高电压(高达 750V)。

有关输入和参考驱动器的 TINA 仿真可验证设计解决方案和组件选择,而测量的结果可证明精密设计的性能。

特性

• 隔离式感应电流(双向):-5A 到 +5A
• 精密电流测量(已校准):<0.05%FSR
• 超高电池电压测量:直流到 750V
• 高电压测量(未校准):<0.05%FSR
• 用于对此隔离式精密设计进行完整性能分析的运行时 GUI

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA81.PDF (3179 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDCBA0.ZIP (1693 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRID2.PDF (854 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRID3.PDF (134 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Precision ADCs

ADS7950-Q1汽车类 12 位、1MSPS、4 通道、单端 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF5025A-Q1汽车类低噪声、极低温漂、精密 2.5V 串联电压基准

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7240CF-Q1汽车类四通道、4/0、25Mbps 默认输出低电平数字隔离器

数据表: PDF
数字隔离器

ISO7242C-Q1汽车类四通道、2/2、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

REG104具有使能功能的 1A、15V、低压降稳压器

数据表: PDF
隔离式 DC/DC 转换器

DCR010505微型 1W 隔离稳压 DC/DC 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Current Shunt and Voltage Measurement for EV/HEV Auto Battery Design Guide 2015年 6月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频