TIPD197

软件起搏器检测参考设计

TIPD197

设计文件

概述

该电路旨在对 ADS129x 上集成 PACE_OUT 缓冲器的心电图信号输出进行调节和数字化,以检测人工起搏器的伪像。该电路包含一个用作快速采样 SAR ADC 的信号调节器和输入驱动器的运算放大器。

特性
  • 与 ADS129x 结合使用时,可检测小至 2mV 以及窄至 0.5ms 的起搏器脉冲
  • 小尺寸
  • 灵活的前端增益和采样率
  • 经过测试并包含理论、组件选择、仿真、PCB 设计和测量详细信息
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB75.PDF (1285 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJ15.PDF (181 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDCAP1.ZIP (795 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJ16.PDF (193 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Precision ADCs

ADS7042具有 SPI 接口的 12 位 1MSPS 超低功耗、超小型 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1194用于 ECG 的低功耗、4 通道、16 位模拟前端

数据表: PDF
生物传感 AFE

ADS1196用于 ECG 的低功耗、6 通道、16 位模拟前端

数据表: PDF
生物传感 AFE

ADS1198用于 ECG/EEG 测量的低噪声、8 通道、16 位模拟前端

数据表: PDF
生物传感 AFE

ADS1294具有集成 ECG 前端的 4 通道 24 位 ADC

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1294R具有集成呼吸阻抗和 ECG 前端的 4 通道 24 位 ADC

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1296具有集成 ECG 前端的 6 通道 24 位 ADC

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1296R具有集成呼吸阻抗和 ECG 前端的 6 通道 24 位 ADC

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1298具有集成 ECG 前端的 8 通道 24 位 ADC

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1298R适用于 ECG 且具有集成呼吸阻抗的 24 位 8 通道模拟前端

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Software Pacemaker Detection Design Guide 2015年 12月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频