通过 EMC/EMI 测试的双线制 4-20mA 发送器参考设计

(正在供货) TIPD190

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

此经过认证的 TI 参考设计是使用 DAC8551XTR116 的 16 位环路供电、2 线发送器。该设计包括一个保护电路来抵御 IEC61000-4 测试套件的干扰。该设计还包含一个用于纠正反极性电源的电路。保护电路和整流器不会给电流输出性能带来负面影响,总不可调整误差 (TUE) <0.15%。

特性
  • 16 位环路供电 4-20mA 发送器
  • 7.5-36V 环路电源电压
  • 总不可调整误差 (TUE) <0.15%
  • 经验证通过 IEC61000-4-2/3/4/6 测试
  • 具有反极性电源连接功能

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DAC8551  16 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器  数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
XTR116  4-20mA 电流环路发送器  传感器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 2138 2015年 9月 22日 421
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 108 2015年 12月 3日 56
PDF 184 2015年 12月 3日 373
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs