用于电压输出音频 DAC 的耳机放大器参考设计

(正在供货) TIPD189

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

此参考设计详述了适合于诸如智能手机和平板电脑之类的便携式应用的高保真耳机放大器电路。它使用低功耗且封装极小的运算放大器将差分输出电压转换为适合耳机的单端信号。此设计向 32Ω 耳机提供大于 50mW 的输出功率,实现 -110.2dB 的 THD+N。

特性
  • 低功耗(1.6mA/通道)有助最大限度延长电池寿命
  • 极小的解决方案尺寸,适合空间受限的设计
  • 输出功率大于 50mW (32Ω),适合各种耳机
  • -106.7dB THD+N(1kHz、10mW、32Ω),可达到超凡音质
  • 31mΩ 输出阻抗
  • 稳定输入大多数耳机,无需串联电阻

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
OPA1688  Sound Plus 低失真高驱动音频运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
OPA1688 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 917 2015年 10月 9日 0
选择指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 4555 2016年 11月 8日 0
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 110 2015年 11月 2日 0
PDF 103 2015年 11月 2日 0
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs