查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
主要文档
- TIPD188 Design Guide
(PDF 1675 KB)
2015年 7月 17日 689 次点击 (英文內容)
-
TIPD188 Design File
(ZIP 2373 KB)
2015年 7月 15日 311 次点击 (英文內容)
- 查看所有技术文档 (3)
特性
- 超过 50,000 无噪计数的电子秤解决方案
- 工作温度范围:-40 ᵒC 至 +125 ᵒC
- 工作温度范围内的总误差小于 1 μV
- ADC 电源和电桥激励电压:5V
- 电桥输出:0 V 至 10 mV
- 固件提供 ADS1262 示例代码
- 这一强大的电路参考设计包含理论、完整误差分析、组件选择、仿真、PCB 设计、示例代码以及与理论及仿真相关的测量数据。
查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。