TIPD175

±1A 单电源低侧电流感应解决方案参考设计

TIPD175

设计文件

概述

这种单电源低侧双向电流传感解决方案能够准确地检测 -1 A 到 1 A 的负载电流。输出的线性范围为 110 mV 至 3.19 V。此设计利用了配置为差动放大器和基准电压缓冲器的 OPA2313。

特性
  • ±1A 低侧电流传感解决方案
  • 总体不可调整误差小于 1%
  • 电源:3.3V
  • 输出:110mV 至 3.19V
  • 这一强大的电路参考设计包含理论、完整误差分析、组件选择、仿真、PCB 设计以及与理论及仿真相关的测量数据
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU675.PDF (723 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDCAP3.ZIP (528 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRG85.PDF (103 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRG86.PDF (70 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

OPA2313双路、5.5V、1MHz、低静态电流 (50μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide 2014年 12月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频