适用于工业输出和温度传感器的模拟输入模块参考设计

(正在供货) TIPD164

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

此 TI 高精度验证设计实现了用于工业电压、电流和温度传感器的模拟输入模块。对于工业输出,可能的输入范围包括:4-20 mA、0-20 mA、+/-25 mA、0-5 V、0-10 V、+/-5 V、+/-10 V。此设计包括调节和电平位移电路,可将工业大输出转换至适合 +5V delta-sigma ADC 的输入范围。该 ADC 可以在 RTD 和热电偶传感器的完整温度范围内直接从二者获取信息。

特性
  • TI 设计 - 高精度验证设计包含原理、组件选择、TINA-TI 仿真、PCB 原理图和布局、物料清单以及测量性能。
  • 电压输入范围:+/-10V、0-10V、+/-5V、0-5V
  • 电流输入范围:+/-24mA、0-20mA、4-20mA
  • 3 线 RTD 温度范围:-200 - 850°C
  • 热电偶范围:-210 - 1190°C
  • 热电偶冷端补偿范围:0 - 50°C

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS1248  适用于精密传感器测量的 24 位 2kSPS 8 通道 Δ-Σ ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ADS1262  具有 PGA、内部参考和辅助 ADC 的高分辨率、32 位、38 kSPS ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ADS1263  具有 PGA、内部参考和辅助 ADC 的高分辨率、32 位、38 kSPS ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA159  高速 0.2 级精密增益差动放大器  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA826    放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF5025  3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 漂移精密系列电压基准  电压基准  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1493 2014年 8月 13日 374
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 72 2014年 12月 18日 44
PDF 319 2014年 12月 18日 724
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs