已通过 EMC/EMI 测试的低功耗回路供电 4-20mA 发送器参考设计 TIPD158 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

经过认证的此 TI 参考设计是一种低成本系统,可使用 DAC7311、OPA317TL431B 实现一个 12 位环路供电或 2 线发送器。该设计包括一个保护电路来抵御 IEC61000-4 测试套件的干扰。该设计还包含一个用于纠正反极性电源电压的电路。保护电路和整流器不会给电流输出性能带来负面影响,输出的总不可调整误差 (TUE) <0.2%。

此设计非常适合需要 2 线数据传输低成本解决方案的工业自动化和过程控制应用。

特性
  • 12 位环路供电 4-20mA 发送器
  • 10-36 V 环路电源电压
  • 总不可调整误差 (TUE) <0.2%
  • 校准误差 <0.04%
  • 低成本设计
  • 经验证通过 IEC61000-4-2/3/4/6 测试
  • 具有反极性电源纠正功能

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DAC7311  采用 SC70 的低功率单通道 1.8V 至 5.5V、80mA、8 位、10 位和 12 位 DAC  数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA317  低偏移、轨到轨 I/O 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DAC7311 下载 下载
OPA317 下载
下载
下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2625 2014年 4月 23日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 79 2014年 10月 7日
PDF 132 2014年 10月 7日
相关工具与软件

软件 (2)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章