已通过 EMC/EMI 测试的低功耗回路供电 4-20mA 发送器参考设计

(正在供货) TIPD158

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

经过认证的此 TI 参考设计是一种低成本系统,可使用 DAC7311、OPA317TL431B 实现一个 12 位环路供电或 2 线发送器。该设计包括一个保护电路来抵御 IEC61000-4 测试套件的干扰。该设计还包含一个用于纠正反极性电源电压的电路。保护电路和整流器不会给电流输出性能带来负面影响,输出的总不可调整误差 (TUE) <0.2%。

此设计非常适合需要 2 线数据传输低成本解决方案的工业自动化和过程控制应用。

特性
  • 12 位环路供电 4-20mA 发送器
  • 10-36 V 环路电源电压
  • 总不可调整误差 (TUE) <0.2%
  • 校准误差 <0.04%
  • 低成本设计
  • 经验证通过 IEC61000-4-2/3/4/6 测试
  • 具有反极性电源纠正功能

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DAC7311  采用 SC70 的低功率单通道 1.8V 至 5.5V、80mA、8 位、10 位和 12 位 DAC  数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA317  低偏移、轨到轨 I/O 运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL431B  精度为 0.5% 的可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 2625 2014年 4月 23日 113
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 1810 2014年 10月 7日 26
PDF 79 2014年 10月 7日 14
PDF 132 2014年 10月 7日 83
相关工具与软件

软件 (2)



支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs