软件
支持软件
此 TI 高精度验证设计实施了可精确测量 0°C 至 100°C 温度的硬件补偿 3 线 RTD 采集系统。在比例式配置中设置电压输入和参考电压,从而减少由噪声和漂移产生的误差并提高系统整体精确度。ADS1247 通过将所需的电流源、可编程增益放大器和数控多路复用器集成到一个芯片中,对前端解决方案进行了简化。采用独家的“截断”技术尽可能使两个电流源之间的差异最小化。建议将 TPS7A4901 可调节输出(高 PSRR LDO)作为替代现有 USB 电源的清洁电源,从而进一步提高系统的精确度。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | Hardware-Compensated Ratiometric 3-Wire RTD System Design Guide | 2013年 12月 12日 |