TIPD144

如何使用 4 个电阻在比较器上设置滞后

TIPD144

设计文件

概述

比较器用于区分两种不同的信号电平。  例如,比较器可以区分过温和常温情况。  在比较阈值中,噪声或信号差异将引发多次变换。  磁滞设置了上下阈值以消除由噪声引起的多次变换。

特性
  • 使用 3 个电阻器在比较器上设置磁滞
  • 设置上下比较阈值
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR337.PDF (110 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDC210.ZIP (613 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR353.PDF (185 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC507.ZIP (255 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

LM397单路通用电压比较器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMV7291具有轨到轨输入的单路 1.8V 低功耗比较器

数据表: PDF
比较器

TLV1701单路高电压低功耗比较器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV1702双通道高电压低功耗比较器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV32015.5V 高速单路推挽比较器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV3401具有漏极开路输出的单通道毫微功耗高电压比较器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC236 TIPD144 Simulation

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Comparator With Hysteresis Design Guide (Rev. A) 2014年 7月 2日
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015年 11月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频