TIPD129

0-1A、单电源、低侧、电流感应解决方案

TIPD129

设计文件

概述

TI 验证设计实施了可准确检测从 0 至 1 A 的负载电流的单电源低侧电流感应解决方案。  相应的线性输出范围为 0 V 至 4.9 V。此设计依赖 LM7705 反向电荷泵以将 OPA320 的负电源电压偏置成 -0.23 V。此设置扩大了放大器在 0 V 以下的线性输出范围。  该电路在整个 0 至 1 A 输入范围中的线性操作使校准性能误差在 ±0.003% 以内。

特性
  • 0 - 1 A 电流感应
  • 0 至 4.9 V 输出
  • 单电源解决方案
  • ±0.003% FSR 误差(校准)
  • ±0.0002% 零标误差(校准)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDC039.ZIP (759 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR323.PDF (76 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR324.PDF (75 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC226.ZIP (266 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM7705低噪声负偏置发生器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) 2015年 12月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频