带电流回路的 EMC 兼容桥式传感器信号调节器 TIPD126 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

这款电桥传感器调节器模块可为接地基准负载提供经过良好调节的电流输出。第一级使用混合信号可编程增益放大器 (PGA) 为差动电桥传感器电压提供线性化和温度补偿。第二级将 PGA 输出电压转换为电流,然后通过标准 4mA 到 20mA 电流环路传输电流。额外的电路可防止模块出现静电放电 (ESD)、电气快速瞬变 (EFT)、辐射和传导电磁干扰 (EMI) 以及雷击电涌。

了解 TI 高精度设计的更多信息

特性
  • 已根据 IEC 61000-4 和 FCC 标准进行 EMC 测试
  • 进行数字校准的 4-20mA 输出
  • 0.1% 准确度
     

      此认证设计包括:

    • 原理
    • 组件选择 & 计算
    • TINA-TI 仿真
    • 原理图和印刷电路板布局
    • 测量结果
    • EMC 测试结果

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
PGA309  PGA309 电压输出可编程传感器调节器  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
XTR117  XTR117 4-20mA 电流环路发送器  特殊功能放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
PGA309 下载 下载
XTR117 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 5455 2014年 1月 13日 下载英文版本
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 371 2013年 9月 20日
PDF 83 2013年 9月 20日
PDF 66 2013年 9月 20日
相关工具与软件

软件 (3)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章