优化为最低失真、最低噪声、18 位、1Msps 的数据采集
TIPD115
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此 TI 验证设计是一种使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能数据采集系统 (DAQ),吞吐量为 1MSPS。此设计已经过优化,可为 10 KHz 满标量程输入正弦波提供具有最低噪声和失真度的解决方案。这样可实现在总功耗低于 50mW 时,有效位数 (ENOB) 达到最大可能值。ADC 的输入驱动器使用全差动 THS4521 实现极低的失真度、噪声和较高的小信号带宽。基准缓冲器驱动器利用由 THS4281 和 OPA333 构成的复合缓冲器在最低功耗下实现所需的性能。

请参阅更多 TI 高精度设计

特性
  • 18 位,1Msps 取样率
  • DC,10kHz AC
  • 优化:ENOB
  • 功率:AVDD = 5V 时 50mW
  • 利用 ADS8881(18 位,1Msps SAR ADC)、THS4521(输入)、OPA333 + THS4281 + REF5045(基准)
    •  

        此验证设计包括:

      • 原理
      • 组件选择
      • TINA-TI 仿真
      • 原理图和印刷电路板布局
      • 验证和测量的性能
      • 修改选项

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS8881  18 位、1 MSPS、串行接口、微功耗、真正差动输入 SAR ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ADS9110  ADS9110 18 位、2MSPS、20mW SAR ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA333  1.8V、17µA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF5045  低噪声、极低漂移、高精度电压基准  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
THS4281  极低功耗高速轨至轨输入/输出电压反馈运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
THS4521  极低功耗轨至轨输出全差动放大器  特殊功能放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS8881 下载 下载
ADS9110 下载 下载
OPA333 下载 下载
下载 下载
下载 下载
REF5045 下载 下载
下载 下载
THS4281 下载 下载
下载 下载
下载 下载
THS4521 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1493 2014年 1月 13日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
PDF 944 2015年 10月 13日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 9699 2017年 3月 22日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 354 2013年 9月 20日
PDF 71 2013年 9月 20日
PDF 31 2013年 9月 20日
相关工具与软件

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序  TINA-TI  电路设计和仿真 

软件 (3)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章