TIPD108
模拟 PWM 发生器,5V 500kHz PWM 输出
TIPD108
概述
此验证设计利用三角波发生器和比较器来生成脉宽调制 (PWM) 波形,这种波形的占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器生成三角波形,随后该波形将传递到比较器的一个输入。通过将输入电压传递到其他比较器输入,将生成 PWM 波形。PWM 波形对错误放大器的负反馈用于确保输出的高精度和线性。此设计中运用了 OPA2365 运算放大器、TLV3502 比较器和 REF3325 基准进行构建。
特性
- 利用三角波发生器和比较器来生成 PWM 波形
- 单电源解决方案
- -2V 至 2V 输入,直流耦合
- 5V,500kHz PWM 输出
- 0.22% 测量增益误差
- 0.108% 测量偏压误差
- 原理
- 组件选择
- TINA-TI 仿真
- 原理图和印刷电路板布局
- 验证和测量的性能
- 修改选项
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。