TIPD107

低电平 V-I 转换器,0V-5V 输入至 0uA-5uA 输出

TIPD107

设计文件

概述

此验证设计是一种微安电压至电流 (V-I) 转换器电路,可为负载提供精确的低电平电流。此设计使用单个 5V 电源工作,并使用高精度低漂移运算放大器和仪表放大器。简单修改即可更改 V-I 转换器的范围和精度。

特性
  • 将电压转换为电流:0 至 5V,0uA 至 5uA
  • 误差:未校准时最大 0.3%,校准后最大 0.01%
  • 单电源解决方案
  • 利用 INA326 RRI/O 仪表放大器
此验证设计包括:
  • 原理
  • 组件选择
  • TINA-TI 仿真
  • 验证和测量的性能
  • 修改选项
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLAC577A.ZIP (505 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR185.PDF (74 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR207A.PDF (185 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC144.ZIP (161 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

仪表放大器

INA326精密低漂移 CMOS 仪器放大器

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA333微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 低电平 (5μA) V-I 转换器 英语版 2014年 1月 13日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频