软件
支持软件
TIDC143 — TIPD103 Simulation
TIDC143 — TIPD103 Simulation
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | 5% 误差,0.5-4.5V 输入电压,+/-2A 输出电流,桥接式负载 (BTL) 电压至电流 (V-I) 转换器 | 英语版 | 2014年 1月 13日 |
此验证设计电路是一种双向电流源,可用于驱动浮动负载,尤其是单端源的热电冷却器 (TEC)。此电路利用内部输出电流监视器电路 (IMON),该电路是 OPA569 功率放大器的特色之一。V-I 转换功能通过使用 IMON 电流作为第一个放大器的反馈而实现。这可以使用户生成可取消 IMON 电流的输入信号,从而得到经过良好调节的输出电流。第二个放大器反转第一个放大器的输出以实现桥接式负载 (BTL) 操作,在负载范围内使电压摆幅和转换率加倍,在单端电源上实现双向操作和良好的电压摆幅。OPA569 的出色输出摆幅至轨可以利用 5 V 单端电源在 2 A 输出电流下实现 4.5 V 的可用输出电压。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | 5% 误差,0.5-4.5V 输入电压,+/-2A 输出电流,桥接式负载 (BTL) 电压至电流 (V-I) 转换器 | 英语版 | 2014年 1月 13日 |