电池供电的无线传感器监视参考设计 TIDM-WIRELESS-SENSORNODE (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此设计将超低功耗的 MSP430 MCU 与低于 1GHz 的射频收发器相搭配,实现了电池供电的无线传感器监控解决方案。此设计展示了接入点和无线节点,可以使用网络协议“SimpliciTI”以无线方式共享传感器数据。另外还提供了 PC 端 GUI,以可视方式显示在各个节点和接入点之间传输/接收的无线数据。

特性
  • 低功耗电池供电的无线传感器监视器
  • 采用 MSP430F2274 MCU 和 CC2500 2.4 GHz 射频收发器
  • 利用 SimpliciTI 射频网络协议,支持点对点和星形拓扑。
  • 还提供了此设计的硬件 (ez430-RF2500)
  • 提供了完整的硬件设计文件、软件源代码和 PC 端 GUI
  • 此设计也可以用于使用能量收集电源的无电池应用 (ez430-RF2500-seh)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC2500  针对 2.4GHz ISM 频带低功率无线应用设计的低成本、低功耗 2.4GHz 射频收发器  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F2274  16 位超低功耗微控制器,具有 32KB 闪存和 1K RAM  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430F2274 下载 -
下载 下载
下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1151 2011年 4月 7日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 171 2013年 8月 28日
PDF 145 2013年 8月 28日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章