TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC

超声波 TDC 流量计参考设计

TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC

设计文件

概述

TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 是含 LCD 的超声波流量计(水表、燃气表或热量表)的参考设计,采用了时间数字转换器和超低功耗 MCU。解决方案包含优化的泄露检测、低功耗和小外形,这些都是水表、热量表和燃气表应用的重要要求。此设计还包括用于系统电源的高效直流-直流转换器。

特性
  • 小型超低功耗设计
  • 超声波飞行时间测量 - 无活动部件
  • 用于系统电源的高效直流-直流转换器
  • 超级电容器设计,适用于射频模块电源
  • 采用平台设计,提供用于射频、电源模块和 MCU I/O 的插座
  • PC GUI 和固件可立即使用
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU965A.PDF (5731 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDREV1.PDF (1040 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREV2.PDF (86 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREV4.ZIP (1126 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAB4.ZIP (553 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREV3.PDF (3144 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS61291具有 15nA 旁路操作的低 Iq 升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS62740具有 360nA Iq 的 2.2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD8E0038 通道 9pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR6989适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、LCD

数据表: PDF | HTML
超声波传感器 AFE

TDC7200用于激光雷达和超声波的飞行时间 (ToF) 应用的时间数字转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Ultrasonic Water Flow Measurement Using Time to Digital Conversion Design Guide (Rev. A) 2015年 7月 20日
技术文章 Time-of-flight measurements using high-performance time-to-digital converters PDF | HTML 2015年 7月 31日
技术文章 Why are flow meter manufacturers switching from mechanical to ultrasonic? PDF | HTML 2015年 6月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频