Important Note
The EMB1402EVM evaluation module referenced in this TI Design will be available for purchase at a later date.
查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
主要文档
- TBD Design Guide
(PDF 973 KB)
2016年 2月 17日 1,625 次点击 (英文內容)
- 查看所有技术文档 (5)
描述
有源电池平衡电池管理系统的系统示例。TMS570LS0432 微控制器命令 EMB1402 EVM 监控电池单元并执行从一个电池单元到外部 12V 电源的充电/放电。用户可以通过在主机 PC 上运行的 GUI 查看电池状态并控制电池平衡。
特性
- 支持 TMS570LS0432 MCU 的诊断功能,以在运行时监控和报告 TMS570LS0432 状态
- TMS570LS0432 MCU 对 BQ76PL455A 进行配置,以在运行时监控电池电压并检查 BQ76PL455A 状态
- TMS570LS0432 MCU 分析来自所有电池的数据并生成有效的电池平衡命令
- TMS570LS0432 MCU 命令 EMB1428 进行电池平衡,并在运行时监控 EMB1428 和 EMB1499 状态
- TMS570LS0432 MCU 通过由 NHET 模块仿真的 UART 与主机 PC 进行通信,以在运行时显示状态并控制平衡操作
查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。