TIDM-TM4C123XSUB1GHZ

基于高性能 MCU 且支持低于 1GHz 的 IoT 节点参考设计

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ

设计文件

概述

一个系统示例,用于展示如何通过集成 TM4C123x MCU 和 SimpleLink™ CC1310 超低功耗无线 MCU 来构建 Sub-1 GHz 节点。该示例演示了通过 Web 远程控制 MCU 运行的功能。

特性
  • TM4C123 MCU 与 SimpleLink CC1310 无线 MCU 配置为从属 Sub-1 GHz IoT 节点
  • TM4C1294 MCU 与 SimpleLink CC1310 无线 MCU 配置为用于演示的主 Sub-1 GHz 器件
  • 基于 UART 的简单接口位于 TM4C MCU 与 SimpleLink CC1310 无线 MCU 之间
  • 基于 AES-CCM 的加密和身份验证可以确保 IoT 节点与主器件之间的安全数据通信
  • 基于 LWIP 的 Web 服务器在主器件端 TM4C1294 MCU 上运行,有助于通过 Web 浏览器控制从属 Sub-1 GHz IoT 节点的运行
  • TI-RTOS 用于任务调度和外设访问
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBK9.PDF (6953 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM63.ZIP (669 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRM64.PDF (328 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM60.ZIP (151 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM61.ZIP (913 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC98.ZIP (538 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM62.ZIP (661 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Arm Cortex-M4 MCU

TM4C123GH6PM具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1290NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有 15V 耐受 Vbus 的四通道 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2052高电平有效的 2 通道、0.5A 负载、0.9A ILIMIT、2.7-5.5V、80mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
监控器和复位 IC

TLV803具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS736具有反向电流保护和使能功能的 400mA、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737具有反向电流保护和使能功能的 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCC99 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Project Source Software

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TLV803 具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

TIDCC99 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Project Source Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 07 六月 2016
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
监控器和复位 IC
TLV803 具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Sub-1 GHz-Enabled IoT Node on High-Performance Microcontrollers Design Guide 2016年 3月 10日

相关设计资源

硬件开发

评估板
EK-TM4C123GXL Tiva™ C 系列 LaunchPad 评估套件 EK-TM4C1294XL Tiva C 系列 TM4C1294 连接 LaunchPad
接口适配器
BOOST-CCEMADAPTER EM 适配器 BoosterPack

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频