0.5 类三相智能电表参考设计 TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此设计采用 MSP430F67641 多相计量片上系统实现完整的智能仪表设计。此设计满足 ANSI/IEC 0.5 类精确度的所有要求,并且提供的固件可计算所有电能计量参数。F67641 SoC 拥有 128KB 片上闪存以及一个 320 段 LCD 控制器,提供应对低成本多相仪表设计挑战的单芯片解决方案。

特性
  • 达到 0.5 类精确度的低成本三相电表
  • TI 能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率及电量、RMS 电流和电压、功率因数、线路频率、基本读数和 THD 读数
  • 采用无线通信标准(如 ZigBee®、Wi-Fi®、无线 M-Bus 和 IEEE-802.15.4g)的附加通信模块。同时支持 2.4GHz 和低于 1GHz。
  • 内置 160 段显示屏
  • 三相线电压电源

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

源文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载源文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

EVM430-F67641 :
Polyphase Electric Meter with MSP430F67641 SoC

$299.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC2530  用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2530-RF4CE  用于 2.4GHz IEEE 802.15.4/RF4CE/ZigBee 的第二代片上系统解决方案  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F67641  MSP430F676x1 混合信号微控制器  MSP430 超低功耗 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC2530 下载 下载
CC2530-RF4CE 下载
MSP430F67641 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
多种文件格式   2015年 8月 5日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 310 2014年 3月 28日
ZIP 358 2014年 3月 28日
PDF 103 2014年 3月 28日
PDF 95 2014年 3月 28日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章