三相刷式和步进电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BSDC (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计展示了适用于采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器和 DRV8412 三相电机驱动器的旋转三相有刷直流或单个步进电机的电机控制解决方案。这一高度集成的稳健电机控制和驱动器解决方案可加快在 50 V 时运行高达 6 A 连续电流/12 A 峰值电流的刷式和步进电机的开发时间。典型应用包括医用泵、门开启装置、舞台灯光、纺织制造工具和工业或消费类机器人。此参考设计基于 DRV8412 评估套件。

特性

  • 带低 RDS(接通)MOSFET(TJ = 25°C 条件下为 110 mΩ)的高效功率级(高达 97%)
  • 工作电源电压高达 52 V
  • 包含欠压、过温、过载和短路保护的集成自保护电路
  • 使用 C2000 的片上 PWM 和 ADC 外设实现具有反馈功能的闭环数字控制
  • 使用 C2000 的高性能 ADC、德州仪器 (TI) 的 OPA2350 高速运算放大器和德州仪器 (TI) 的 REF3025 高精度电压基准芯片实现高精度低侧电流感应
  • 全功能评估板包括软件、硬件设计文件、快速入门图形界面和分步说明文档
注意:此电路板的软件可在 controlSUITE™ 软件包中找到。通过 ti.com/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools”->“Motor”部分下的“DRV8412-C2-KIT Brushed and Stepper Motor Control”。


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

源文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载源文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DRV8412  6A 双路刷式直流或单路双极步进电机驱动器(PWM 控制器)  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA2350  MicroAmplifier™ 系列高速单电源轨至轨运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF3025  采用 SOT23-3 封装的 2.5V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列  电压参考  样片或购买 不可用
TMS320F28035  具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DRV8412 下载 下载
OPA2350 下载 下载
下载 下载
下载 -
REF3025 下载 下载
TMS320F28035 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 901 2014年 5月 27日
PDF 1026 2014年 4月 29日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 705 2014年 4月 29日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 150 2014年 6月 16日
PDF 98 2014年 6月 16日
ZIP 14621 2014年 6月 16日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章