TIDM-SMARTMETERBOARD3
智能电表开发平台 (SMB 3.0)
TIDM-SMARTMETERBOARD3
概述
智能电量计开发平台或智能仪表板 (SMB 3.0) 是结合了关键型 TI 智能电网技术的模块化开发平台,具有电能计量、电力线通信、无线通信、电源管理和嵌入式处理功能。它是适用于评估用于任意类型智能电表的各种 TI 智能电网技术的出色平台。通过 SMB,开发人员可以更容易地比较不同的 TI 电能计量和通信解决方案以便确定哪些选项最适合其应用。
特性
- 单相或多相电能计量
- 用于在 CENELEC 或 FCC 频带进行电力线通信的附加通信模块。
- 采用无线通信标准(如 ZigBee®、Wi-Fi®、无线 M-Bus 和 IEEE-802.15.4g)的附加通信模块。同时支持 2.4GHz 和低于 1GHz。
- 与 TI 家用能源显示设备参考设计无线通信
- 采用 TI PLC 数据集中器设计的 PLC 连接
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
TIDR399.ZIP (32 K)
设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Smart Electrical Meter Development Platform (SMB 3.0) Design Guide | 2014年 2月 11日 | |||
测试报告 | Smart Electrical Meter Development Platform (SMB 3.0) Test Results | 2014年 3月 27日 |