采用高性能微控制器的三相 BLDC/PMSM 电机驱动器参考设计
TIDM-RM46XDRV8301KIT
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此 TI 设计描述了一款电机控制评估套件,用于旋转三相无刷直流和无刷交流 (BLAC)(通常称为“永久磁性同步电机 (PMSM)”)电机,包含无传感器磁场定向/矢量控制 (FOC) 示例。这种实施方式利用了 DRV8301 栅极驱动器 IC 和 TPS65381 电源管理 IC。此参考设计可用作高性能、高能效且具有成本效益的平台,加速 PMSM 控制算法的开发。

特性
  • 用于管理 TPS65381 PMIC 和 DRV8301 栅极驱动器 IC 的参考设计
  • 基于编码器的 FOC,具有冗余的无传感器速度估算功能
  • 速度和扭矩控制循环
  • 遵循 TI MotorWare 和 HALCoGen 约定
  • 利用 ARM CMSIS 数学库

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (11)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DCH010505S  Miniature, 2W Isolated Unregulated DC/DC Converters  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8301-Q1  具有双路电流感测放大器和降压转换器的汽车类 3 相无刷前置驱动器  电机驱动器  不可用 查看设计套件与评估模块
ISO1050  隔离式 5V CAN 收发器  隔离式接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7241C  2.5kVrms、25Mbps、4 通道 3/1 数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA365  2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
RM46L852  16/32 位 RISC 闪存微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC2G17  双路施密特触发缓冲器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV2781  单路 1.8V RRIO、8MHz 放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65381-Q1  用于安全关键型应用中的微处理器的多轨电源  电源管理  不可用 查看设计套件与评估模块
TPS73633-EP  具有反向电流保护的增强型产品无电容 Nmos 400Ma 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 不可用
TXB0106  具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 6 位双向电压电平转换器  电压电平转换  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DCH010505S 下载 -
ISO1050 下载 -
下载 下载
ISO7241C 下载 下载
OPA365 下载 下载
下载 下载
RM46L852 下载 下载
下载 下载
SN74LVC2G17 下载
下载 下载
下载
下载
下载 -
TLV2781 下载 下载
下载 下载
下载 -
TPS65381-Q1 下载 下载
TPS73633-EP 下载 下载
TXB0106 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1158 2015年 4月 24日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 679 2015年 5月 20日
PDF 32 2015年 5月 20日
PDF 31 2015年 5月 20日
ZIP 300 2015年 5月 20日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章