TIDM-RF430-TEMPSENSE

无电池 NFC/RFID 温度传感补丁

TIDM-RF430-TEMPSENSE

设计文件

概述

利用从射频场获取的能量进行的无电池传感器测量可在众多应用中使用,这些应用包括医疗、健康和健身应用以及需要瞬时测量但电池不可行或不想使用电池的工业应用。此设计使用 RF430FRL152H 实现了单芯片 NFC/RFID 场供电型温度传感器系统。

特性
  • 无需电池
  • 单芯片设计 ADC 配置为“无线”配置
  • 最小外部组件
  • 不同的天线配置允许多种外形
  • 此设计已经过测试,并包含应用报告、原理图/PCB 设计文件和软件。

此设计中所述的示例代码可从设计指南中下载:https://www.ti.com/cn/lit/zip/slac692

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRCQ8A.PDF (239 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCQ9A.PDF (198 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCR0A.ZIP (1785 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC891A.ZIP (459 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他无线产品

RF430FRL152H具有 SPI/I2C 接口和 14 位 Σ-Δ ADC 的 NFC ISO15693 传感器感应器

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

RF430FRL153H具有 14 位 Σ-Δ ADC 的 NFC ISO15693 传感器应答器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 应用手册 Battery-Less NFC/RFID Temperature Sensing Patch (Rev. A) PDF | HTML 2016年 2月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频