相移全桥 DC/DC 电源转换器 TIDM-PSFB-DCDC (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此设计是一种数字控制的相移全桥 600W 直流/直流转换器。此相移全桥转换器采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器,这款微控制器支持峰值电流模式控制和同步整流。Piccolo 微控制器在无需任何外部支持电路的情况下实现高性能峰值电流模式控制,这在基于微控制器的设计中是独具特色的功能。此设计能够在宽负载范围内实现高效率,其峰值效率大于 95%,同时还在整个负载范围内支持 ZVS 开关。另外,此设计上手十分容易。为方便起见,可使用提供的 GUI 对设计的功能和 Piccolo 微控制器的功能进行初步评估。当准备好深入探究时,可使用分步说明文档来详细了解底层硬件和软件的实施。

特性
  • 对相移全桥直流/直流电源转换进行基于微控制器的全面控制
  • 400V 直流输入,12V 直流输出,50A 额定输出 (600W)
  • 无需外部电路的峰值电流模式控制微控制器实施方式
  • 支持同步整流,提高功效
  • 面向整个负载范围的自适应零电压开关
  • 故障保护,包括输入欠压、输入过压、过流和输出欠压

注意:此电路板的软件可在 controlSUITE™ 软件包中找到。请从 http://www.ti.com/tool/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools”->“Digital Power”部分下的“High Voltage Phase Shifted Full Bridge Developer's Kit”。


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TMS320F28027  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS715A  24V、80mA、低 Iq、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS715A-NM  24V、80mA、低 Iq、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS730  低噪声、高 PSRR、射频 200mA 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS799  200mA 低瞬态电流,超低噪声,高 PSRR 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27324  双 4A 峰值高速低侧电源 MOSFET 驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TMS320F28027 下载 -
下载 下载
TPS715A 下载 下载
下载 下载
TPS715A-NM 下载
TPS730 下载 下载
下载 下载
TPS799 下载
UCC27324 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3811 2014年 4月 30日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2412 2014年 3月 14日
ZIP 117 2014年 3月 14日
ZIP 177 2014年 3月 14日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 584 2014年 4月 30日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章