采用光学传感器的水表参考设计,使用扩展扫描接口 (ESI) TIDM-OPTICALWATERMTR (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

采用电池供电的水表面临着一个挑战:在消耗尽可能少的电量的同时,持续测量水流量信息。本设计使用的 EVM430-FR6989 采用一个基于 MSP430 FRAM 的微控制器,该控制器可提供 100uA/MHz 有源模式电流和 450nA 待机模式电流,同时支持实时时钟功能,并集成了低功耗模拟和数字外设。此外,该 MCU 可提供几乎无限的写入寿命、快速/低功耗写入和数据灵活性。此参考设计演示了如何使用微控制器上的集成扩展扫描接口 (ESI) 来实现超低功耗(相对于采用外部电路的相同检测方法)。在水表设计中,如果耦合在光学旋转检测传感器(已提供)上,那么 ESI 会持续检测推进器的旋转情况,同时微控制器的其余部分处于低功耗模式。该设计通过使用 MSP430 MCU 中集成的 ESI 自动执行测量过程并减少 CPU 参与,这有助于降低总体功耗。

特性
  • 支持采用光学传感器检测旋转运动(包括旋转方向)
  • 具备相对于外部硬件解决方案的超低功耗
  • 用于设置和校准 ESI 的 GUI
  • 方便安装与 MSP430FR6989 目标板对应的子传感器板
  • 变速电机控制板可利用金属板模拟流动
  • 可提供支持低功耗射频扩展(低于 1GHz 或 2.4GHz ZigBee)的射频插座

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430F5528  具有集成 USB Phy、128KB 闪存、8KB RAM、12 位/10 通道 ADC、32 位硬件乘法器的 25MHz MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430FR6989  MSP430FR6989 混合信号微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2E001  适用于高速数据接口的低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TUSB2046B  4 端口 USB 2.0 12Mbps USB 全速集线器  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430F5528 下载 下载
下载 -
下载 -
MSP430FR6989 下载 下载
下载 -
TPD2E001 下载 -
下载 下载
下载 -
下载 下载
TUSB2046B 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 935 2014年 8月 18日
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 36 2014年 8月 25日
PDF 54 2014年 8月 25日
ZIP 69 2014年 8月 25日
PDF 51 2014年 8月 25日
ZIP 23 2014年 8月 25日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章